(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punzones para carga pesada(Jector:Tipo estándar)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones para carga pesada Jector

      Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, tratamiento WPC, revestimiento HW

        Punzones Jector para Recubrimiento HW de Carga Pesada

          Punzones para carga pesada Jector con revestimiento de TiCN

            Punzones para carga pesada Jector con tratamiento Dicoat

              Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, normal, revestimiento de TiCN

                Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo

                  Punzones Jector para lapeado de carga pesada

                    Punzones para carga pesada Jector con recubrimiento de TiCN

                      Punzones Jector para Recubrimiento RW de Longitud Completa Configurable de Carga Pesada

                        Jector Punches para tratamiento de carga pesada WPC

                        Marca

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        Series de productos

                        Punzones para carga pesada Jector

                        Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, tratamiento WPC, revestimiento HW

                        Punzones Jector para Recubrimiento HW de Carga Pesada

                        Punzones para carga pesada Jector con revestimiento de TiCN

                        Punzones para carga pesada Jector con tratamiento Dicoat

                        Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, normal, revestimiento de TiCN

                        Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo

                        Punzones Jector para lapeado de carga pesada

                        Punzones para carga pesada Jector con recubrimiento de TiCN

                        Punzones Jector para Recubrimiento RW de Longitud Completa Configurable de Carga Pesada

                        Jector Punches para tratamiento de carga pesada WPC

                        CAD
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 7 Días o más
                        Especificaciones
                        • FLANGE
                        • POWDER HSS
                        • FLANGE
                        • POWDER HSS
                        • HW
                        • WPC
                        • FLANGE
                        • POWDER HSS
                        • HW
                        • FLANGE
                        • POWDER HSS
                        • TiCN
                        • FLANGE
                        • POWDER HSS
                        • DICOAT
                        • FLANGE
                        • POWDER HSS
                        • TiCN
                        • FLANGE
                        • POWDER HSS
                        • FLANGE
                        • POWDER HSS
                            • FLANGE
                            • POWDER HSS
                            • WPC
                            Golpes de carga pesada
                            Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                            JectorTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándar
                            Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                            MaterialEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                            Tratamiento de superficiesNingunoRecubrimiento HW / WPCRecubrimiento HWRecubrimiento de TiCN (XCN)DicoatRecubrimiento de TiCN (XCN)NingunoLapeadoRevestimiento RWRevestimiento RWWPC
                            Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar

                            Cargando…

                            1. 1

                            Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada