(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones para carga pesada(Tratamiento de superficies:Revestimiento RW)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones para carga pesada, revestimiento RW

      Punzones para carga pesada Jector con recubrimiento de TiCN

        Punzones Jector para Recubrimiento RW de Longitud Completa Configurable de Carga Pesada

          Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Punzones para carga pesada, revestimiento RW

          Punzones para carga pesada Jector con recubrimiento de TiCN

          Punzones Jector para Recubrimiento RW de Longitud Completa Configurable de Carga Pesada

          Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 11 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 11 Días o más
          Golpes de carga pesada
          Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble paso
          JectorNingunoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzadoNinguno
          Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
          MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
          Tratamiento de superficiesRevestimiento RWRevestimiento RWRevestimiento RWRevestimiento RW
          Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándar

          Cargando…

          1. 1

          Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada