(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones para carga pesada(Tratamiento de superficies:Ninguno)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
  • Punzones para carga pesada Jector

    Punzones para carga pesada Jector

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones para carga pesada normal

    Punzones para carga pesada normal

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones de hombro de doble paso para carga pesada Normal

    Punzones de hombro de doble paso para carga pesada Normal

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de doble paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo

    Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada