(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Punzones para carga pesada normal
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones para carga pesada Jector
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones para Recubrimiento HW de Carga Pesada
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones para carga pesada con revestimiento de TiCN
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones Jector para Recubrimiento HW de Carga Pesada
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones para carga pesada Jector con revestimiento de TiCN
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones para carga pesada con tratamiento Dicoat
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: Dicoat
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones para carga pesada Jector con tratamiento Dicoat
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: Dicoat
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones para lapeado de cargas pesadas
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones para tratamiento de carga pesada de WPC
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones Jector para lapeado de carga pesada
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: lapeado
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones para carga pesada, revestimiento RW
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones para carga pesada Jector con recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones Jector para Recubrimiento RW de Longitud Completa Configurable de Carga Pesada
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Jector Punches para tratamiento de carga pesada WPC
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones de hombro de doble paso para carga pesada Normal
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de doble paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento de TiCN normal de carga pesada
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzón de carga pesada
· Tipo de vástago: de doble paso
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo | Punzones Jector para Recubrimiento RW de Longitud Completa Configurable de Carga Pesada | Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada | Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento de TiCN normal de carga pesada | ||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 11 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Golpes de carga pesada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de vástago | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | Doble paso | De un solo paso | Doble paso | Doble paso | Doble paso |
Jector | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Ninguno | Tipo estándar / Tipo de resorte y pasador reforzado | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de la punta | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos | Redondo con dos planos |
Material | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Recubrimiento HW | Recubrimiento HW / WPC | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Recubrimiento HW | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Dicoat | Dicoat | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Lapeado | Ninguno | WPC | Lapeado | Revestimiento RW | Revestimiento RW | Revestimiento RW | Revestimiento RW | WPC | Ninguno | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Recubrimiento HW |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente