(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones para carga pesada(Material:Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico))

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
  • Punzones para carga pesada Jector

    Punzones para carga pesada Jector

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones para carga pesada normal

    Punzones para carga pesada normal

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, tratamiento WPC, revestimiento HW

    Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, tratamiento WPC, revestimiento HW

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    • HW
    • WPC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones para carga pesada con revestimiento de TiCN

    Punzones para carga pesada con revestimiento de TiCN

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones para carga pesada Jector con revestimiento de TiCN

    Punzones para carga pesada Jector con revestimiento de TiCN

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones para Recubrimiento HW de Carga Pesada

    Punzones para Recubrimiento HW de Carga Pesada

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • HW
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones para carga pesada Jector con tratamiento Dicoat

    Punzones para carga pesada Jector con tratamiento Dicoat

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Tratamiento de superficies: Dicoat· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    • DICOAT
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones de hombro de doble paso para carga pesada Normal

    Punzones de hombro de doble paso para carga pesada Normal

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de doble paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones para lapeado de cargas pesadas

    Punzones para lapeado de cargas pesadas

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: lapeado· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, normal, revestimiento de TiCN

    Punzones para carga pesada Jector, longitud completa configurable - tipo B fijo, normal, revestimiento de TiCN

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones Jector para Recubrimiento HW de Carga Pesada

    Punzones Jector para Recubrimiento HW de Carga Pesada

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)

    • Descuento por volumen
    • FLANGE
    • POWDER HSS
    • HW
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones para carga pesada con tratamiento Dicoat

    Punzones para carga pesada con tratamiento Dicoat

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Tratamiento de superficies: Dicoat· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    • DICOAT
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Jector Punches para tratamiento de carga pesada WPC

    Jector Punches para tratamiento de carga pesada WPC

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    • WPC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones para carga pesada, revestimiento RW

    Punzones para carga pesada, revestimiento RW

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Punzones para carga pesada Jector con recubrimiento de TiCN

    Punzones para carga pesada Jector con recubrimiento de TiCN

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Punzones para tratamiento de carga pesada de WPC

    Punzones para tratamiento de carga pesada de WPC

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: WPC· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • WPC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones Jector para lapeado de carga pesada

    Punzones Jector para lapeado de carga pesada

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Tratamiento de superficies: lapeado· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo

    Punzones Jector para carga pesada Configurable de longitud completa, tipo B fijo

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones Jector para Recubrimiento RW de Longitud Completa Configurable de Carga Pesada

    Punzones Jector para Recubrimiento RW de Longitud Completa Configurable de Carga Pesada

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada

    Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de doble paso· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento de TiCN normal de carga pesada

    Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento de TiCN normal de carga pesada

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de doble paso· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones de hombro de doble paso para revestimiento de TiCN normal de carga pesada, tratamiento de WPC, revestimiento de HW

    Punzones de hombro de doble paso para revestimiento de TiCN normal de carga pesada, tratamiento de WPC, revestimiento de HW

    MISUMI

    · Punzón de carga pesada· Tipo de vástago: de doble paso· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 8

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada