(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punzones para carga pesada(Material:Equivalente a SKH51 (M2))

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones para carga pesada normal

      Punzones para Recubrimiento HW de Carga Pesada

        Punzones para carga pesada con revestimiento de TiCN

          Punzones para tratamiento de carga pesada de WPC

            Punzones para lapeado de cargas pesadas

              Punzones para carga pesada, revestimiento RW

                Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada

                  Punzones de hombro de doble paso para carga pesada Normal

                    Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento de TiCN normal de carga pesada

                      Punzones de hombro de doble paso para revestimiento de TiCN normal de carga pesada, tratamiento de WPC, revestimiento de HW

                      Marca

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Series de productos

                      Punzones para carga pesada normal

                      Punzones para Recubrimiento HW de Carga Pesada

                      Punzones para carga pesada con revestimiento de TiCN

                      Punzones para tratamiento de carga pesada de WPC

                      Punzones para lapeado de cargas pesadas

                      Punzones para carga pesada, revestimiento RW

                      Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento RW de carga pesada

                      Punzones de hombro de doble paso para carga pesada Normal

                      Punzones de hombro de doble paso para recubrimiento de TiCN normal de carga pesada

                      Punzones de hombro de doble paso para revestimiento de TiCN normal de carga pesada, tratamiento de WPC, revestimiento de HW

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      Días para enviar 7 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 7 Días o más 7 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 7 Días o más 9 Días o más 9 Días o más
                      Especificaciones
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • HW
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • WPC
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • POWDER HSS
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • POWDER HSS
                          • TiCN
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • POWDER HSS
                          Golpes de carga pesada
                          Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble pasoDoble pasoDoble pasoDoble paso
                          JectorNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                          Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                          MaterialEquivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)Equivalente a SKH51 (M2)
                          Tratamiento de superficiesNingunoRecubrimiento HWRecubrimiento de TiCN (XCN)WPCLapeadoRevestimiento RWRevestimiento RWNingunoRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento HW
                          Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándar

                          Cargando…

                          1. 1

                          Categorías relacionadas con Punzones para carga pesada