(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones con orificio para pasador(Tratamiento de superficies:DLC + WPC)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento NW

      Jector perfora con agujeros de espiga de localización, revestimiento NW

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento NW

      Jector perfora con agujeros de espiga de localización, revestimiento NW

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 15 Días o más 15 Días o más
      Especificaciones
      • FLANGE
      • SKD11
      • PUNCH&RETAINER SET
      • FLANGE
      • SKD11
      • PUNCH&RETAINER SET
      Golpes de carga pesadaNingunoNinguno
      Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo paso
      JectorNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzado
      Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
      MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)
      Tratamiento de superficiesDLC + WPCDLC + WPC
      Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Punzones con orificio para pasador