(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones con orificio para pasador(Tratamiento de superficies:Recubrimiento de TiCN (XCN))

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones con orificios de clavija de localización Jector con revestimiento de TiCN

      Punzones con orificios de clavija de localización con revestimiento de TiCN

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Punzones con orificios de clavija de localización Jector con revestimiento de TiCN

      Punzones con orificios de clavija de localización con revestimiento de TiCN

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más
      Especificaciones
      • FLANGE
      • SKD11
      • TiCN
      • FLANGE
      • SKD11
      • TiCN
      Golpes de carga pesadaNingunoNinguno
      Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo paso
      JectorTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNinguno
      Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
      MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)
      Tratamiento de superficiesRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de TiCN (XCN)
      Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Punzones con orificio para pasador