(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones con orificio para pasador(Jector:Tipo de resorte reforzado)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones con orificios de clavija de localización Jector

      Punzones con orificios de clavija de localización Jector con revestimiento de TiCN

        Jector perfora con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

          Jector perfora con agujeros de espiga de localización, recubrimiento HW

            Punzones Tipo Jector con Perno de Localización y Recubrimiento Dicoat

              Jector perfora con el revestimiento RW de los agujeros de espiga de localización

                Jector perfora con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento DLC

                  Jector perfora con agujeros de espiga de localización, revestimiento NW

                  Marca

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  Series de productos

                  Punzones con orificios de clavija de localización Jector

                  Punzones con orificios de clavija de localización Jector con revestimiento de TiCN

                  Jector perfora con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

                  Jector perfora con agujeros de espiga de localización, recubrimiento HW

                  Punzones Tipo Jector con Perno de Localización y Recubrimiento Dicoat

                  Jector perfora con el revestimiento RW de los agujeros de espiga de localización

                  Jector perfora con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento DLC

                  Jector perfora con agujeros de espiga de localización, revestimiento NW

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 9 Días o más 10 Días o más 11 Días o más 15 Días o más 15 Días o más
                  Especificaciones
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • TiCN
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • WPC
                  • PUNCH&RETAINER SET
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • HW
                  • PUNCH&RETAINER SET
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • DICOAT
                    • FLANGE
                    • SKD11
                    • DLC
                    • PUNCH&RETAINER SET
                    • FLANGE
                    • SKD11
                    • PUNCH&RETAINER SET
                    Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                    Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                    JectorTipo de resorte reforzadoTipo de resorte reforzadoTipo de resorte reforzadoTipo de resorte reforzadoTipo de resorte reforzadoTipo de resorte reforzadoTipo de resorte reforzadoTipo de resorte reforzado
                    Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                    MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)
                    Tratamiento de superficiesNingunoRecubrimiento de TiCN (XCN)WPCRecubrimiento de HWDicoatRevestimiento RWRecubrimiento de DLC (XCD)DLC + WPC
                    Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

                    Cargando…

                    1. 1

                    Categorías relacionadas con Punzones con orificio para pasador