(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones con orificio para pasador(Jector:Ninguno)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones con orificios de clavija de localización

      Punzones con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

        Punzones con orificios de clavija de localización y tratamiento  con Dicoat

          Punzones con orificios de clavija de localización con revestimiento de TiCN

            Punzones con revestimiento de orificios de pasador RW

              Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento HW

                Punzones con agujeros de espiga de localización, revestimiento DLC

                  Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento NW

                  Marca

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  Series de productos

                  Punzones con orificios de clavija de localización

                  Punzones con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

                  Punzones con orificios de clavija de localización y tratamiento con Dicoat

                  Punzones con orificios de clavija de localización con revestimiento de TiCN

                  Punzones con revestimiento de orificios de pasador RW

                  Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento HW

                  Punzones con agujeros de espiga de localización, revestimiento DLC

                  Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento NW

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  Días para enviar 7 Días o más 7 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 11 Días o más 9 Días o más 15 Días o más 15 Días o más
                  Especificaciones
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • WPC
                  • PUNCH&RETAINER SET
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • DICOAT
                  • FLANGE
                  • SKD11
                  • TiCN
                    • FLANGE
                    • SKD11
                    • HW
                    • PUNCH&RETAINER SET
                      • FLANGE
                      • SKD11
                      • PUNCH&RETAINER SET
                      Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                      Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                      JectorNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                      Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                      MaterialEquivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)Equivalente a SKD11 (D2)
                      Tratamiento de superficiesNingunoWPCDicoatRecubrimiento de TiCN (XCN)Revestimiento RWRecubrimiento de HWRecubrimiento de DLC (XCD)DLC + WPC
                      Forma de vástago (parte de montaje)Con agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localizaciónCon agujero de espiga de localización

                      Cargando…

                      1. 1

                      Categorías relacionadas con Punzones con orificio para pasador