(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones con orificio para pasador

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
  • Punzones con orificios de clavija de localización Jector

    Punzones con orificios de clavija de localización Jector

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKD11
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones con orificios de clavija de localización Jector con revestimiento de TiCN

    Punzones con orificios de clavija de localización Jector con revestimiento de TiCN

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKD11
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones con orificios de clavija de localización

    Punzones con orificios de clavija de localización

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKD11
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones con agujeros de espiga de localización, revestimiento DLC

    Punzones con agujeros de espiga de localización, revestimiento DLC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Jector perfora con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

    Jector perfora con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: WPC· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKD11
    • WPC
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones con orificios de clavija de localización con revestimiento de TiCN

    Punzones con orificios de clavija de localización con revestimiento de TiCN

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de TiCN (XCN)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKD11
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones Tipo Jector con Perno de Localización y Recubrimiento Dicoat

    Punzones Tipo Jector con Perno de Localización y Recubrimiento Dicoat

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Dicoat· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKD11
    • DICOAT
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones con revestimiento de orificios de pasador RW

    Punzones con revestimiento de orificios de pasador RW

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: abrigo RW· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento HW

    Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento HW

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKD11
    • HW
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

    Punzones con agujeros de espiga de localización, tratamiento WPC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: WPC· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKD11
    • WPC
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Jector perfora con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento DLC

    Jector perfora con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento DLC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKD11
    • DLC
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones con orificios de clavija de localización y tratamiento  con Dicoat

    Punzones con orificios de clavija de localización y tratamiento con Dicoat

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Dicoat· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKD11
    • DICOAT
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Jector perfora con el revestimiento RW de los agujeros de espiga de localización

    Jector perfora con el revestimiento RW de los agujeros de espiga de localización

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: abrigo RW· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento NW

    Punzones con agujeros de espiga de ubicación, revestimiento NW

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: DLC + WPC· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKD11
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Jector perfora con agujeros de espiga de localización, recubrimiento HW

    Jector perfora con agujeros de espiga de localización, recubrimiento HW

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKD11
    • HW
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Jector perfora con agujeros de espiga de localización, revestimiento NW

    Jector perfora con agujeros de espiga de localización, revestimiento NW

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11 (D2)· Tratamiento de superficies: DLC + WPC· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con orificio para pasador de localización· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5

    • FLANGE
    • SKD11
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Punzones con orificio para pasador