(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzón de perforado(Golpes de carga pesada:Ninguno)

Días para enviar
  • Todos
  • 12 día o menos
  1. 1
  • Punzones sin Procesar

    Punzones sin Procesar

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKD11· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Tolerancia D del diámetro del vástago: m5· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKD11
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Punzón de perforado