(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones con ranuras de llave(Material:Acero en polvo de alta velocidad)

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones con ranuras de llave

      Punzones con ranuras de llave con revestimiento TiCN

        Punzones con tratamiento de ranuras clave WPC, recubrimiento HW

        • Producto Nuevo

        Punzones con Recubrimiento DLC Key Grooves

          Punzones con ranuras clave Revestimiento RW

          Marca

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Series de productos

          Punzones con ranuras de llave

          Punzones con ranuras de llave con revestimiento TiCN

          Punzones con tratamiento de ranuras clave WPC, recubrimiento HW

          Punzones con Recubrimiento DLC Key Grooves

          Punzones con ranuras clave Revestimiento RW

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          Días para enviar 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 15 Días o más 11 Días o más
          Especificaciones
          • KEY
          • SKH51
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • KEY
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • TiCN
          • KEY
          • SKH51
          • SKD11
          • POWDER HSS
          • HW
          • WPC
          • KEY
          • SKH51
          • POWDER HSS
          • DLC
            Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
            Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
            JectorNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
            Forma de la puntaA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
            MaterialAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidad
            Tratamiento de superficiesNingunoTiCNRecubrimiento HW / WPCSin base DLC / DLC Foundation WPCRevestimiento RW
            Forma de vástago (parte de montaje)Con ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de tecla

            Cargando…

            1. 1

            Categorías relacionadas con Punzones con ranuras de llave