(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Punzones con ranuras de llave(Forma de la punta:R)

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 16 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Jector perfora con ranuras clave normales, tratamiento WPC

      Punzones con ranuras de llave

        Punzones con ranuras de llave con revestimiento TiCN

          Punzones con tratamiento de ranuras clave WPC, recubrimiento HW

          • Producto Nuevo

          Punzones con Recubrimiento DLC Key Grooves

            Punzones con ranuras clave Revestimiento RW

            Marca

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Series de productos

            Jector perfora con ranuras clave normales, tratamiento WPC

            Punzones con ranuras de llave

            Punzones con ranuras de llave con revestimiento TiCN

            Punzones con tratamiento de ranuras clave WPC, recubrimiento HW

            Punzones con Recubrimiento DLC Key Grooves

            Punzones con ranuras clave Revestimiento RW

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 16 Días o más 11 Días o más
            Especificaciones
            • KEY
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • WPC
            • KEY
            • SKH51
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • KEY
            • SKH51
            • POWDER HSS
            • TiCN
            • KEY
            • SKH51
            • SKD11
            • POWDER HSS
            • HW
            • WPC
            • KEY
            • SKH51
            • POWDER HSS
            • DLC
              Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
              JectorNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
              Forma de la puntaRRRRRR
              MaterialSKD11 EquivalenteSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / SKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKH51 equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
              Tratamiento de superficiesNinguno / WPCNingunoTiCNRecubrimiento HW / WPCSin base DLC / DLC Foundation WPCRevestimiento RW
              Forma de vástago (parte de montaje)Con ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de teclaCon ranura de tecla

              Cargando…

              1. 1

              Categorías relacionadas con Punzones con ranuras de llave