(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones Planos(Tratamiento de superficies:WPC)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

      Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

      Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más
      Especificaciones
      • BOLT
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • WPC
      • BOLT
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • HW
      • WPC
      Golpes de carga pesadaNingunoNinguno
      Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo paso
      JectorTipo estándarNinguno
      Forma de la puntaA / D / R / E / GA / D / R / E / G
      MaterialSKD11 EquivalenteSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidad
      Tratamiento de superficiesWPCWPC
      Forma de vástago (parte de montaje)Roscado internoRoscado interno

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Punzones Planos