(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones Planos(Forma de la punta:G)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones con rosca interna

      Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

        Punzones roscados de doble escalón

          Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

          • Producto Nuevo

          Punzones Tapizados Recubrimiento DLC

            Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN

              Punzones Tapizados Recubrimiento RW

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Punzones con rosca interna

              Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

              Punzones roscados de doble escalón

              Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

              Punzones Tapizados Recubrimiento DLC

              Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN

              Punzones Tapizados Recubrimiento RW

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 15 Días o más 10 Días o más 11 Días o más
              Especificaciones
              • BOLT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • BOLT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • WPC
              • BOLT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • BOLT
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • HW
              • WPC
              • BOLT
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • DLC
              • BOLT
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • DICOAT
                Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                JectorNingunoTipo estándarNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                Forma de la puntaGGGGGGG
                MaterialSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 EquivalenteSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidadSKD11 Equivalente / Acero en polvo de alta velocidadAcero en polvo de alta velocidad
                Tratamiento de superficiesNingunoNinguno / WPCNingunoRecubrimiento HW / WPCSin base DLC / DLC Foundation WPCDicoat / TiCNRevestimiento RW
                Forma de vástago (parte de montaje)Roscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado internoRoscado interno

                Cargando…

                1. 1

                Categorías relacionadas con Punzones Planos