(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo estándar· Material: Equivalente a SKD11· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno· Especificación: Toque tipo estándar
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno· Especificación: Toque tipo estándar
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones Tapizados Recubrimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Acero de alta velocidad en polvo· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno· Especificación: Tipo estándar roscado
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno· Especificación: Toque tipo estándar
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones roscados de doble escalón
MISUMI
· Tipo de vástago: de doble paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones Tapizados Recubrimiento RW
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Acero de alta velocidad en polvo· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno· Especificación: Tipo estándar roscado
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente