(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Planos(Golpes de carga pesada:Ninguno)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
  • Punzones con rosca interna

    Punzones con rosca interna

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno

    • BOLT
    • SKD11
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

    Punzones roscados Jector normales, tratamiento WPC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo estándar· Material: Equivalente a SKD11· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno· Especificación: Toque tipo estándar

    • BOLT
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • WPC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN

    Punzones roscados con tratamiento Dicoat y revestimiento de TiCN

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno· Especificación: Toque tipo estándar

    • BOLT
    • POWDER HSS
    • TiCN
    • DICOAT
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
    • Producto Nuevo

    Punzones Tapizados Recubrimiento DLC

    Punzones Tapizados Recubrimiento DLC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Acero de alta velocidad en polvo· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno· Especificación: Tipo estándar roscado

    • BOLT
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

    Punzones roscados para tratamiento WPC y revestimiento HW

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno· Especificación: Toque tipo estándar

    • BOLT
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • HW
    • WPC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones roscados de doble escalón

    Punzones roscados de doble escalón

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de doble paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno

    • BOLT
    • SKD11
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones Tapizados Recubrimiento RW

    Punzones Tapizados Recubrimiento RW

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Acero de alta velocidad en polvo· Tratamiento de superficies: Recubrimiento RW· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con roscado interno· Especificación: Tipo estándar roscado

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Punzones Planos