(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones(Forma de vástago (parte de montaje):Roscado interno)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
  • Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento TiCN

    Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento TiCN

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de doble paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones roscados de doble paso -recubrimiento de TiCN-, consulte las secciones siguientes:

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento HW

    Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento HW

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de doble paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones roscados de doble paso -recubrimiento HW-, consulte las secciones siguientes:

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Punzones