(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones(Forma de vástago (parte de montaje):Con llave plana)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN

    • Producto Nuevo

    Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento DLC

      Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento HW

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN

      Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento DLC

      Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento HW

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 8 Días o más 15 Días o más 8 Días o más
      Especificaciones
      • BOLT
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • TiCN
      • BOLT
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • DLC
        Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNinguno
        Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
        JectorNingunoNingunoNinguno
        Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
        MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
        Tratamiento de superficiesNinguno / Recubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de DLC (XCD) / DLC + WPCRecubrimiento HW
        Forma de vástago (parte de montaje)Con llave planaCon llave planaCon llave plana

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Punzones