(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones(Forma de vástago (parte de montaje):Llave plana)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

      Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

        Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

        • Producto Nuevo

        Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

          Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

          • Producto Nuevo

          Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

            Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento RW

              Clave vástago plano Jector perfora revestimiento RW

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

              Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

              Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

              Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

              Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

              Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

              Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento RW

              Clave vástago plano Jector perfora revestimiento RW

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 15 Días o más 8 Días o más 15 Días o más 16 Días o más 16 Días o más
              Especificaciones
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • HW
              • WPC
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • DLC
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • HW
              • WPC
              • FLANGE
              • SKH51
              • POWDER HSS
              • DLC
                  Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                  Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                  JectorTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzado
                  Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                  MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                  Tratamiento de superficiesNinguno / Recubrimiento de TiCN (XCN)Ninguno / Recubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento HW / WPCRecubrimiento de DLC (XCD) / DLC + WPCRecubrimiento HW / WPCRecubrimiento de DLC (XCD) / DLC + WPCRevestimiento RWRevestimiento RW
                  Forma de vástago (parte de montaje)Llave planaLlave planaLlave planaLlave planaLlave planaLlave planaLlave planaLlave plana

                  Cargando…

                  1. 1

                  Categorías relacionadas con Punzones