(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones(Forma de vástago (parte de montaje):Llave plana)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

      Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

        Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

          Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

            Clave vástago plano Jector perfora revestimiento RW

            • Producto Nuevo

            Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

            • Producto Nuevo

            Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

              Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento RW

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

              Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

              Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

              Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

              Clave vástago plano Jector perfora revestimiento RW

              Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

              Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

              Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento RW

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 11 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 11 Días o más
              Especificaciones
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • HW
              • WPC
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • TiCN
              • FLANGE
              • SKH51
              • SKD11
              • POWDER HSS
              • HW
              • WPC
                • FLANGE
                • SKH51
                • POWDER HSS
                • DLC
                • FLANGE
                • SKH51
                • POWDER HSS
                • DLC
                  Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                  Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                  JectorNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNinguno
                  Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                  MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                  Tratamiento de superficiesNinguno / Recubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento HW / WPCNinguno / Recubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento HW / WPCRevestimiento RWRecubrimiento de DLC (XCD) / DLC + WPCRecubrimiento de DLC (XCD) / DLC + WPCRevestimiento RW
                  Forma de vástago (parte de montaje)Llave planaLlave planaLlave planaLlave planaLlave planaLlave planaLlave planaLlave plana

                  Cargando…

                  1. 1

                  Categorías relacionadas con Punzones