(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones(Jector:Tipo de pasador de gran diámetro)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado

    CAD
    • 2D / 3D
    Días para enviar 7 Días o más
    Especificaciones
    • FLANGE
    • SKD11
    Golpes de carga pesadaNinguno
    Tipo de vástagoDe un solo paso
    JectorTipo de pasador de gran diámetro
    Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
    MaterialEquivalente a SKD11 (D2)
    Tratamiento de superficiesNinguno / Lapeado
    Forma de vástago (parte de montaje)Estándar

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Punzones