(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones eyectores - Recubrimiento TiCN
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector de vástago plano tipo llave: normal, con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones eyectores - Tratamiento Dicoat®
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector con tratamiento Dicoat (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Punzones eyectores - Recubrimiento HW
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Punzones eyectores - Recubrimiento RW
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el recubrimiento de Jector Punches RW, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones eyectores - tratamiento WPC®
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Tratamiento de superficies: WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector - longitud completa configurable, tipo B fijo, normal - tratamiento WPC, reforzado con resorte (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones eyectores - Recubrimiento DLC
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector - lapeado (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector de vástago plano clave - tratamiento WPC - recubrimiento HW (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector de vástago plano con revestimiento DLC, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Clave vástago plano Jector perfora revestimiento RW
MISUMI
· Punzones de carga pesada: No
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar
· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el recubrimiento de Jector Punches RW de vástago plano, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 11 Días o más |
---|
Punzones eyectores - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®
MISUMI
· Tipo de vástago: de un solo paso
· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)
· Tratamiento de superficies: DLC + WPC
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5
Días para el envío: | 15 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Golpes de carga pesada |
Tipo de vástago |
Jector |
Forma de la punta |
Material |
Tratamiento de superficies |
Forma de vástago (parte de montaje) |
| ||||||||||||||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN | Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC® | Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC | |||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 7 Días o más | 9 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 9 Días o más | 11 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 15 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 15 Días o más | 11 Días o más | 15 Días o más |
Especificaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Golpes de carga pesada | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de vástago | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso | De un solo paso |
Jector | Tipo de resorte reforzado | Tipo de resorte reforzado | Tipo de resorte reforzado | Tipo de resorte reforzado | Tipo de resorte reforzado | Tipo de resorte reforzado | Tipo de resorte reforzado | Tipo de resorte reforzado | Tipo de resorte reforzado | Tipo de resorte reforzado | Tipo de resorte reforzado | Tipo de resorte reforzado | Tipo de resorte reforzado | Tipo de resorte reforzado |
Forma de la punta | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos | Redondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos |
Material | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) | Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico) |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Recubrimiento de TiCN (XCN) | Ninguno / Recubrimiento de TiCN (XCN) | Dicoat | Recubrimiento HW | Revestimiento RW | WPC | Ninguno / WPC | Recubrimiento de DLC (XCD) | Lapeado | Recubrimiento HW / WPC | Recubrimiento de DLC (XCD) / DLC + WPC | Revestimiento RW | DLC + WPC |
Forma de vástago (parte de montaje) | Estándar | Estándar | Llave plana | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Llave plana | Llave plana | Llave plana | Estándar |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente