(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones(Jector:Tipo estándar)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones eyectores

      Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

        Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

          Punzones eyectores - tratamiento WPC®

            Punzones eyectores - Recubrimiento TiCN

              Punzones eyectores - Recubrimiento DLC

                Punzones eyectores - Recubrimiento RW

                  Punzones eyectores - Recubrimiento HW

                    Punzones eyectores - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

                    • Producto Nuevo

                    Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

                      Punzones eyectores - Tratamiento Dicoat®

                        Punzones eyectores - lapeado

                          Clave vástago plano Jector perfora revestimiento RW

                            Punzones eyectores: configurables de longitud completa, tipo B fijo, reforzados con resorte, opción de tratamiento WPC®

                            Marca

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            MISUMI

                            Series de productos

                            Punzones eyectores

                            Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

                            Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

                            Punzones eyectores - tratamiento WPC®

                            Punzones eyectores - Recubrimiento TiCN

                            Punzones eyectores - Recubrimiento DLC

                            Punzones eyectores - Recubrimiento RW

                            Punzones eyectores - Recubrimiento HW

                            Punzones eyectores - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

                            Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

                            Punzones eyectores - Tratamiento Dicoat®

                            Punzones eyectores - lapeado

                            Clave vástago plano Jector perfora revestimiento RW

                            Punzones eyectores: configurables de longitud completa, tipo B fijo, reforzados con resorte, opción de tratamiento WPC®

                            CAD
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            • 2D / 3D
                            Días para enviar 7 Días o más 8 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 9 Días o más 15 Días o más 11 Días o más 9 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 8 Días o más 7 Días o más 11 Días o más 7 Días o más
                            Especificaciones
                            • FLANGE
                            • SKH51
                            • SKD11
                            • POWDER HSS
                            • FLANGE
                            • SKH51
                            • SKD11
                            • POWDER HSS
                            • TiCN
                            • FLANGE
                            • SKH51
                            • SKD11
                            • POWDER HSS
                            • HW
                            • WPC
                            • FLANGE
                            • SKH51
                            • SKD11
                            • POWDER HSS
                            • WPC
                            • PUNCH&RETAINER SET
                            • FLANGE
                            • POWDER HSS
                            • TiCN
                            • FLANGE
                            • SKH51
                            • POWDER HSS
                            • DLC
                            • PUNCH&RETAINER SET
                              • FLANGE
                              • POWDER HSS
                              • HW
                              • PUNCH&RETAINER SET
                              • FLANGE
                              • POWDER HSS
                              • DLC
                              • PUNCH&RETAINER SET
                              • FLANGE
                              • SKH51
                              • POWDER HSS
                              • DLC
                              • FLANGE
                              • SKD11
                              • POWDER HSS
                              • DICOAT
                              • FLANGE
                              • SKH51
                              • SKD11
                              • POWDER HSS
                                • FLANGE
                                • SKH51
                                • SKD11
                                • WPC
                                Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                                Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo paso
                                JectorTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándarTipo estándar
                                Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                                MaterialEquivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKD11 (D2) / Equivalente a SKH51 (M2)
                                Tratamiento de superficiesNingunoNinguno / Recubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento HW / WPCWPCRecubrimiento de TiCN (XCN)Recubrimiento de DLC (XCD)Revestimiento RWRecubrimiento HWDLC + WPCRecubrimiento de DLC (XCD) / DLC + WPCDicoatLapeadoRevestimiento RWNinguno / WPC
                                Forma de vástago (parte de montaje)EstándarLlave planaLlave planaEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarEstándarLlave planaEstándarEstándarLlave planaEstándar

                                Cargando…

                                1. 1

                                Categorías relacionadas con Punzones