(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones(Tratamiento de superficies:Revestimiento RW)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones eyectores - Recubrimiento RW

      Punzones de hombro Recubrimiento RW

        Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento RW

          Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento RW

            Clave vástago plano Jector perfora revestimiento RW

              Punzones de hombro: revestimiento RW de dos pasos

              Marca

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Series de productos

              Punzones eyectores - Recubrimiento RW

              Punzones de hombro Recubrimiento RW

              Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento RW

              Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento RW

              Clave vástago plano Jector perfora revestimiento RW

              Punzones de hombro: revestimiento RW de dos pasos

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              Días para enviar 11 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 11 Días o más 11 Días o más
              Especificaciones
                        • FLANGE
                        • SKH51
                        • POWDER HSS
                        • PUNCH&RETAINER SET
                        Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                        Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble paso
                        JectorTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNinguno
                        Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                        MaterialEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                        Tratamiento de superficiesRevestimiento RWRevestimiento RWRevestimiento RWRevestimiento RWRevestimiento RWRevestimiento RW
                        Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarLlave planaLlave planaEstándar

                        Cargando…

                        1. 1

                        Categorías relacionadas con Punzones