(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones(Tratamiento de superficies:Recubrimiento de DLC (XCD))

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 15 día o menos
  • 16 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)
  • Producto Nuevo

Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

  • Producto Nuevo

Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento DLC

  • Producto Nuevo

Punzones de hombro corto - Recubrimiento DLC

  • Producto Nuevo

Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

  • Producto Nuevo

Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento DLC

    Punzones de hombro - Revestimiento DLC-

      Punzones eyectores - Recubrimiento DLC

        Punzones de hombro: recubrimiento DLC de doble paso

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

        Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento DLC

        Punzones de hombro corto - Recubrimiento DLC

        Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

        Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento DLC

        Punzones de hombro - Revestimiento DLC-

        Punzones eyectores - Recubrimiento DLC

        Punzones de hombro: recubrimiento DLC de doble paso

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más 15 Días o más
        Especificaciones
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        • BOLT
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        • FLANGE
        • SKH51
        • DLC
        • PUNCH&RETAINER SET
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • DLC
        • PUNCH&RETAINER SET
        • FLANGE
        • SKH51
        • POWDER HSS
        • PUNCH&RETAINER SET
        • DLC
        Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
        Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble paso
        JectorNingunoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNinguno
        Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
        MaterialEquivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
        Tratamiento de superficiesRecubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)Recubrimiento de DLC (XCD)
        Forma de vástago (parte de montaje)Llave planaEstándarEstándarLlave planaCon llave planaEstándarEstándarEstándar

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Punzones