(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones(Tratamiento de superficies:Recubrimiento de DLC (XCD))

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
    • Producto Nuevo

    Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

    Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector de vástago plano con revestimiento DLC, consulte...Ver más

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones de hombro: recubrimiento DLC de doble paso

    Punzones de hombro: recubrimiento DLC de doble paso

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de doble paso· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • PUNCH&RETAINER SET
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
    • Producto Nuevo

    Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento DLC

    Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento DLC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
    • Producto Nuevo

    Punzones de hombro corto - Recubrimiento DLC

    Punzones de hombro corto - Recubrimiento DLC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
    • Producto Nuevo

    Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

    Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: llave plana· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
    • Producto Nuevo

    Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento DLC

    Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento DLC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con grifo plano con llave· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0· Especificación: Tipo estándar roscado

    • BOLT
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones de hombro - Revestimiento DLC-

    Punzones de hombro - Revestimiento DLC-

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKH51
    • DLC
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones eyectores - Recubrimiento DLC

    Punzones eyectores - Recubrimiento DLC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Punzones