(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones(Tratamiento de superficies:Recubrimiento HW)

Días para enviar
  • Todos
  • 7 día o menos
  • 8 día o menos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Especificaciones
Golpes de carga pesada
Tipo de vástago
Jector
Forma de la punta
Material
Tratamiento de superficies
Forma de vástago (parte de montaje)

    Punzones eyectores - Recubrimiento HW

      Punzones de hombro, recubrimiento HW

        Punzones Quill Shoulder: múltiples opciones de recubrimiento

          Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

            Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

              Punzones redondos -HW Coating-

                Punzones de hombro corto - Recubrimiento HW

                  Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento HW

                    Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento HW

                      Punzones de hombro: recubrimiento HW de dos pasos

                      Marca

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      MISUMI

                      Series de productos

                      Punzones eyectores - Recubrimiento HW

                      Punzones de hombro, recubrimiento HW

                      Punzones Quill Shoulder: múltiples opciones de recubrimiento

                      Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

                      Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

                      Punzones redondos -HW Coating-

                      Punzones de hombro corto - Recubrimiento HW

                      Punzones roscados de doble escalón - Recubrimiento HW

                      Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento HW

                      Punzones de hombro: recubrimiento HW de dos pasos

                      CAD
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      • 2D / 3D
                      Días para enviar 9 Días o más 9 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 8 Días o más 9 Días o más 8 Días o más 9 Días o más
                      Especificaciones
                      • FLANGE
                      • POWDER HSS
                      • HW
                      • PUNCH&RETAINER SET
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • HW
                      • PUNCH&RETAINER SET
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • POWDER HSS
                      • TiCN
                      • HW
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • HW
                      • WPC
                      • FLANGE
                      • SKH51
                      • SKD11
                      • POWDER HSS
                      • HW
                      • WPC
                              • FLANGE
                              • SKH51
                              • SKD11
                              • POWDER HSS
                              • TiCN
                              • HW
                              Golpes de carga pesadaNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                              Tipo de vástagoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDe un solo pasoDoble pasoDe un solo pasoDoble paso
                              JectorTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoNingunoTipo estándar / Tipo de resorte reforzadoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                              Forma de la puntaRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondoRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planosRedondo / Rectangular / Rectangular con radio / Oblongo / Redondo con dos planos
                              MaterialEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Equivalente a SKH51 (M2) / Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)
                              Tratamiento de superficiesRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HWRecubrimiento HW
                              Forma de vástago (parte de montaje)EstándarEstándarEstándarLlave planaLlave planaTapón de bridaEstándarRoscado internoCon llave planaEstándar

                              Cargando…

                              1. 1

                              Categorías relacionadas con Punzones