(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones(Tipo de vástago:De un solo paso)

Días para enviar
  • Todos
  • 9 día o menos
  • 10 día o menos
  • 11 día o menos
  • 15 día o menos
  1. 1
  • Punzones eyectores

    Punzones eyectores

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles s...Ver más

    • FLANGE
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones con hombro

    Punzones con hombro

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro ...Ver más

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones de hombro - Recubrimiento TiCN

    Punzones de hombro - Recubrimiento TiCN

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones de hombro con revestimiento de TiCN (MISUMI), consu...Ver más

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones eyectores: configurables de longitud completa, tipo B fijo, reforzados con resorte, opción de tratamiento WPC®

    Punzones eyectores: configurables de longitud completa, tipo B fijo, reforzados con resorte, opción de tratamiento WPC®

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector - longitud completa configurable...Ver más

    • FLANGE
    • SKH51
    • SKD11
    • WPC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

    Punzones expulsores - vástago plano de llave, recubrimiento de TiCN

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector de...Ver más

    • FLANGE
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones de Hombro con Lapeado

    Punzones de Hombro con Lapeado

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones de hombro - la...Ver más

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones eyectores - Tratamiento Dicoat®

    Punzones eyectores - Tratamiento Dicoat®

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector con tratamiento Dicoat (MISU...Ver más

    • FLANGE
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • DICOAT
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones de hombro, recubrimiento HW

    Punzones de hombro, recubrimiento HW

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • HW
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones eyectores - Recubrimiento TiCN

    Punzones eyectores - Recubrimiento TiCN

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector con revestimiento de TiCN (MISUMI), consulte las ...Ver más

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

    Punzones con resalto: vástago plano de llave, opción de recubrimiento de TiCN

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro con vástago plano, normal...Ver más

    • FLANGE
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

    Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones de hombro de vástago plano clave - trata...Ver más

    • FLANGE
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • HW
    • WPC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Golpes de hombro - tratamiento Dicoat®

    Golpes de hombro - tratamiento Dicoat®

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro con tratamiento Dicoat (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

    • FLANGE
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • DICOAT
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Mini punzones de pluma

    Mini punzones de pluma

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo· Material: Equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los minipunzones (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

    • FLANGE
    • SKH51
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Clave vástago plano Jector perfora revestimiento RW

    Clave vástago plano Jector perfora revestimiento RW

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el recubrimiento de Jector Punches RW de vástago plano, consulte las...Ver más

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Punzones de hombro - tratamiento WPC®

    Punzones de hombro - tratamiento WPC®

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: WPC· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • WPC
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones eyectores - Recubrimiento HW

    Punzones eyectores - Recubrimiento HW

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de alta calidad· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    • HW
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones Quill Shoulder: múltiples opciones de recubrimiento

    Punzones Quill Shoulder: múltiples opciones de recubrimiento

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones de hombro - tipo pluma, - normal, lapeado, revestimie...Ver más

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • TiCN
    • HW
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

    Punzones eyectores: vástago plano de llave, recubrimiento HW o tratamiento WPC®

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector de...Ver más

    • FLANGE
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • HW
    • WPC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN

    Vástago plano de chaveta, punzones roscados: opción de recubrimiento de TiCN

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones roscados con vástago plano, normal, con revestimiento de TiCN (MIS...Ver más

    • BOLT
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones de hombro corto: opción de recubrimiento de TiCN

    Punzones de hombro corto: opción de recubrimiento de TiCN

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro,...Ver más

    • FLANGE
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • TiCN
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
    • Producto Nuevo

    Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

    Punzones eyectores - mango plano de llave, recubrimiento DLC

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector de vástago plano con revestimiento DLC, consulte...Ver más

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones de hombro corto - Recubrimiento HW

    Punzones de hombro corto - Recubrimiento HW

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro -tipo corto·recubrimiento HW- consulte ...Ver más

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento HW

    Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento HW

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones roscados con vástago plano y chavetero -recubrimiento HW-, consulte las secciones siguientes:

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones de hombro Recubrimiento RW

    Punzones de hombro Recubrimiento RW

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el revestimiento de punzones de hombro RW, consulte las seccio...Ver más

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Punzones eyectores - Recubrimiento RW

    Punzones eyectores - Recubrimiento RW

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el recubrimiento de Jector Punches RW, consulte las secciones siguientes:

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento RW

    Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento RW

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (acero rápido en polvo), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones de hombro Tipo pluma · Revestimiento RW, consult...Ver más

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Punzones eyectores - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

    Punzones eyectores - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Tratamiento de superficies: DLC + WPC· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • POWDER HSS
    • DLC
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones eyectores - lapeado

    Punzones eyectores - lapeado

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo reforzado con resorte, tipo estándar· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2), equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles s...Ver más

    • FLANGE
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
  • Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado

    Punzones eyectores: pasadores de gran diámetro, opción de lapeado

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Tipo pasador de gran diámetro· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKD11 (D2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones Jector: normales y lapeados con pasadores de gran diámetro (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

    • FLANGE
    • SKD11
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más
    • Producto Nuevo

    Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento DLC

    Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento DLC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
    • Producto Nuevo

    Punzones de hombro corto - Recubrimiento DLC

    Punzones de hombro corto - Recubrimiento DLC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
    • Producto Nuevo

    Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

    Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento DLC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Forma de la pieza de montaje del vástago: llave plana· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
    • Producto Nuevo

    Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento DLC

    Llave vástago plano, roscado Punzones - Recubrimiento DLC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Con grifo plano con llave· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0· Especificación: Tipo estándar roscado

    • BOLT
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones redondos -HW Coating-

    Punzones redondos -HW Coating-

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los punzones redondos -recubrimiento HW-, consulte las secciones siguientes:

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 10 Días o más
  • Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento RW

    Punzones de hombro: vástago plano de llave, recubrimiento RW

    MISUMI

    · Punzones de carga pesada: No· Tipo de vástago: de un solo paso· Jector: Ninguno· Forma de la punta: Redondo doblemente aplanado, oblongo, rectángulo de radio, rectángulo, redondo· Material: Equivalente a SKH40 (acero en polvo de alta velocidad), equivalente a SKH51 (M2) Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el revestimiento RW de los punzones de hombro de vástago plano, consulte las sec...Ver más

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 11 Días o más
  • Punzones de hombro - Revestimiento DLC-

    Punzones de hombro - Revestimiento DLC-

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKH51
    • DLC
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones de hombro - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

    Punzones de hombro - Recubrimiento DLC, tratamiento WPC®

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: DLC + WPC· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones eyectores - Recubrimiento DLC

    Punzones eyectores - Recubrimiento DLC

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Material: Equivalente a SKH40 (Acero en polvo de alta velocidad)· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKH51
    • POWDER HSS
    • DLC
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 15 Días o más
  • Punzones eyectores - tratamiento WPC®

    Punzones eyectores - tratamiento WPC®

    MISUMI

    · Tipo de vástago: de un solo paso· Tratamiento de superficies: WPC· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

    • FLANGE
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • WPC
    • PUNCH&RETAINER SET
    CAD:
    2D / 3D
    Días para el envío: 9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Categorías relacionadas con Punzones