(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Con agujero

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Calificar; nota
Mecanizado de orificios
A (ancho)(mm)
B (longitud)(mm)
T (espesor)(mm)
Varilla eyectora aburrida
Mecanizado de orificios para la instalación de moldes

    Hojas de aislamiento térmico Tipo de orificio para tornillo

    Marca

    MISUMI

    Series de productos

    Hojas de aislamiento térmico Tipo de orificio para tornillo

    CAD
    • 2D / 3D
    Días para enviar 10 Días o más
    Calificar; notaEstándar / A prueba de calor / Alta resistencia (estándar) / Alta resistencia (espesor de la placa · Alta precisión) / Prueba de alta temperatura (estándar) / Prueba de alta temperatura (espesor de la placa · Alta precisión) / Baquelita de papel / Baquelita de tela
    Mecanizado de orificiosNinguno / Tipo de 4 agujeros / Tipo de 6 agujeros
    A (ancho)(mm)45 ~ 800
    B (longitud)(mm)36 ~ 600
    T (espesor)(mm)5 ~ 15
    Varilla eyectora aburrida0D / 1D / 2D / 2DA / 3D / 3DA / 4DA / 4DB / 5DA / 5DB
    Mecanizado de orificios para la instalación de moldesTipo de agujero pasante / Tipo de ranura en U / Sin agujero

    Cargando…

    1. 1

    Categorías relacionadas con Con agujero