(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Pines ajustables para flujo de corredor
MISUMI
· Tipo de pasador ajustable de cantidad de flujo: Pin
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Pernos Ajustables para Caudal de Corredera
MISUMI
· Tipo de pasador ajustable de cantidad de flujo: Tornillo
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Cantidad de flujo tipo de pin ajustable |
A (diámetro de la cabeza)(mm) |
E (espesor de la cabeza)(mm) |
D (diámetro del pasador de ajuste del caudal del corredor)(mm) |
Plena forma |
| ||
Marca | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | ||
CAD |
|
|
Días para enviar | 9 Días o más | 8 Días o más |
Cantidad de flujo tipo de pin ajustable | Pin | Tornillo |
A (diámetro de la cabeza)(mm) | - | 6 ~ 10 |
E (espesor de la cabeza)(mm) | - | 4 ~ 12 |
D (diámetro del pasador de ajuste del caudal del corredor)(mm) | 8 ~ 16 | - |
Plena forma | N / I / Y | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente