(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de precisión de carburo para entrada de material

Días para enviar
  • Todos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Material
Forma
Forma de paso de punta
Tipo de punta
Forma de la punta
Tolerancia de dimensión D
Tolerancia de dimensión P
Punta de tolerancia recta

    Bujes con entrada de precisión-Carburo / Diámetro interno Tipo de designación de dimensión SR/B-

      Bujes de compuerta con punta de pasador -Carburo / Diámetro interno Tipo de selección de dimensión SR/B-

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Bujes con entrada de precisión-Carburo / Diámetro interno Tipo de designación de dimensión SR/B-

      Bujes de compuerta con punta de pasador -Carburo / Diámetro interno Tipo de selección de dimensión SR/B-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 12 Días o más 12 Días o más
      MaterialCarburoCarburo
      FormaTipo normalTipo normal
      Forma de paso de puntaSRSR
      Tipo de puntaNormalNormal
      Forma de la punta1A / 2A / 3A / 4A / 5A1A / 2A / 3A / 4A / 5A
      Tolerancia de dimensión D0/-0.0050/-0.005
      Tolerancia de dimensión P±0.01±0.01
      Punta de tolerancia recta0~0.20~0.2

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Pines de precisión de carburo para entrada de material