(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Material: SKH51
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de dimensión L/F: +0.01/0
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pasadores de núcleo de vástago redondo
MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de núcleo de vástago redondo, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Material |
Tolerancia del diámetro del eje |
Tolerancia de dimensión L/F |
Tolerancia de dimensión P |
Tolerancia P-2E |
Tolerancia de dimensión W |
Tolerancia W-2E |
Paso (forma de paso) |
Forma (forma de la punta) |
D/P (diámetro del eje)(mm) |
Marca | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Series de productos | ||
CAD |
|
|
Días para enviar | 10 Días o más | 8 Días o más |
Material | SKH51 | SKH51 / SKD61 |
Tolerancia del diámetro del eje | 0/-0.005 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 |
Tolerancia de dimensión L/F | +0.01/0 | +0.05/0 / +0.02/0 / +0.01/0 |
Tolerancia de dimensión P | - | ±0.02 / ±0.01 / ±0.005 |
Tolerancia P-2E | - | ±0.02 / ±0.01 |
Tolerancia de dimensión W | - | ±0.02 / ±0.01 / ±0.005 |
Tolerancia W-2E | - | ±0.02 / ±0.01 / ±0.005 |
Paso (forma de paso) | B (para agujeros de eje) / C (para agujeros de eje) / D (para agujeros de eje) / E (para agujeros de eje) | B (para mango redondo) / C (para mango redondo) / D (para mango redondo) |
Forma (forma de la punta) | F / G | D / H / E / F / G |
D/P (diámetro del eje)(mm) | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente