(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de corazón, redondeados para estampado

Días para enviar
  • Todos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Material
Tolerancia del diámetro del eje
Tolerancia del agujero
D/P (diámetro del eje)(mm)
Con / sin forma de liberación de gas
Tipo de forma de agujero

    Pasadores de núcleo para grabado -Tipo de orificio de liberación de gas-

      Pernos de núcleo redondo para grabado -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Pasadores de núcleo para grabado -Tipo de orificio de liberación de gas-

      Pernos de núcleo redondo para grabado -Diámetro del eje (D) Tipo de selección_Diámetro del eje (P) Designación (incrementos de 0,01 mm) Tipo-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 12 Días o más 12 Días o más
      MaterialSKH51SKH51 / SKD61
      Tolerancia del diámetro del eje0/-0.005-0.01/-0.02 / 0/-0.005
      Tolerancia del agujero0/-0.02 / 0/-0.010/-0.04 / 0/-0.02 / 0/-0.01
      D/P (diámetro del eje)(mm)2.5 ~ 61.5 ~ 8
      Con / sin forma de liberación de gasNinguno
      Tipo de forma de agujeroSS / CS / SG / CG / RGSS / CS / RS / BL / SG / CG / RG / BS / SQ / CQ / RQ

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Pines de corazón, redondeados para estampado