(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dos pasos

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de forma
Material
Tolerancia del diámetro del eje
Tolerancia de dimensión L
Tolerancia de gradiente de punta
Punta lapeada o no
A/AAC (diámetro de la punta)(mm)
D/P (diámetro del eje)(mm)
Tipo del primer paso Paso 1
Tipo del segundo paso Paso 2
Punta forma Forma

    Pernos de núcleo de dos escalones sin precisión -Diámetro del eje (D) Selección / Diámetro del eje Tolerancia 0_-0.005/A Tolerancia 0_-0.005 Tipo-

      Pines de núcleo de precisión de dos pasos sin punta - diámetro del eje (P) designación (incrementos de 0.005 mm)/tipo de tolerancia del diámetro del eje 0__-0.005/A Tipo de tolerancia  0.005 -

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Pernos de núcleo de dos escalones sin precisión -Diámetro del eje (D) Selección / Diámetro del eje Tolerancia 0_-0.005/A Tolerancia 0_-0.005 Tipo-

      Pines de núcleo de precisión de dos pasos sin punta - diámetro del eje (P) designación (incrementos de 0.005 mm)/tipo de tolerancia del diámetro del eje 0__-0.005/A Tipo de tolerancia 0.005 -

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 10 Días o más 10 Días o más
      Tipo de formaDos pasosDos pasos
      MaterialSKH51 / SKD61SKH51 / SKD61
      Tolerancia del diámetro del eje0/-0.0050/-0.005
      Tolerancia de dimensión L+0.01/0 / 0/-0.05+0.01/0 / 0/-0.05
      Tolerancia de gradiente de punta0/-0.0050/-0.005
      Punta lapeada o noNingunoNinguno
      A/AAC (diámetro de la punta)(mm)0.5 ~ 19.990.5 ~ 19.99
      D/P (diámetro del eje)(mm)1 ~ 201 ~ 19.99
      Tipo del primer paso Paso 1CB / CC / CD / CECB / CC / CD / CE
      Tipo del segundo paso Paso 2B / C / D / EB / C / D / E
      Punta forma FormaS / C / G / T / R / BS / C / G / T / R / B

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Dos pasos