(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Dos pasos
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Tolerancia de dimensión L: +0.02/0
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.015
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Dos pasos
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Tolerancia de dimensión L: +0.02/0
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.015
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Dos pasos
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de dimensión L: +0.01/0
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Dos pasos
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de dimensión L: +0.01/0
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.005
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Dos pasos
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de dimensión L: +0.02/0
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.01
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Dos pasos
· Tolerancia del diámetro del eje: 0/ - 0.005
· Tolerancia de dimensión L: +0.02/0
· Tolerancia de gradiente de punta: ±0.01
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo de forma |
Material |
Tolerancia del diámetro del eje |
Tolerancia de dimensión L |
Tolerancia de gradiente de punta |
Tratamiento de superficies |
Espesor de la cabeza |
D/P (diámetro del eje)(mm) |
Paso (forma del primer paso) |
Paso (forma del segundo paso) |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Tipo de forma | Dos pasos | Dos pasos | Dos pasos | Dos pasos | Dos pasos | Dos pasos |
Material | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F / MAS1C | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F / MAS1C | SKH51 / SKD61 | SKH51 / SKD61 | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F / SUS440C / MAS1C | SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2F / SUS440C / MAS1C |
Tolerancia del diámetro del eje | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.005 |
Tolerancia de dimensión L | +0.02/0 | +0.02/0 | +0.01/0 | +0.01/0 | +0.02/0 | +0.02/0 |
Tolerancia de gradiente de punta | ±0.015 | ±0.015 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.01 |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) |
D/P (diámetro del eje)(mm) | 1 ~ 20 | 1 ~ 99.5 | 1 ~ 20 | 1 ~ 19.995 | 1 ~ 20 | 1 ~ 19.99 |
Paso (forma del primer paso) | CA / CB / CC / CD / CE | CA / CB / CC / CD / CE | CA / CB / CC / CD / CE | CA / CB / CC / CD / CE | CA / CB / CC / CD / CE | CA / CB / CC / CD / CE |
Paso (forma del segundo paso) | A / B / C / D / E | A / B / C / D / E | A / B / C / D / E | A / B / C / D / E | A / B / C / D / E | A / B / C / D / E |
Cargando…
[1-99.5/0.01mm Unidades][1-19.995/0.005mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente