(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Material: SKH51
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores centrales de un paso sin forma cónica: acero de alta velocidad SKH51, diámetro de eje configurable, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKH51
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores centrales de un paso sin forma cónica: acero de alta velocidad SKH51, diámetro del eje configurable en incrementos de 0,01 mm, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02
· Tolerancia del diámetro del orificio del manguito compatible: +0,01/0 o H7
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Tolerancia del diámetro del orificio del manguito compatible: +0,01/0 o H7
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
MISUMI
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
· Tolerancia del diámetro del eje: -0.01/ - 0.02 (Tolerancia de referencia)
· Tolerancia del diámetro del orificio del manguito compatible: +0,01/0 o H7
· Con/sin orificio de refrigeración
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Material |
Tratamiento de superficies |
Espesor de la cabeza |
Tolerancia del diámetro del eje |
D/P (diámetro del eje)(mm) |
Paso (forma de paso) |
Forma (forma de la punta) |
Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga |
Con / sin orificio de enfriamiento |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | |||||
CAD |
|
|
|
|
|
Días para enviar | 10 Días o más | 10 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más |
Material | SKH51 | SKH51 | SKD61 | SKD61 | SKD61 |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Ninguno | Nitrurado | Nitrurado | Nitrurado |
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) |
Tolerancia del diámetro del eje | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 / -0.01/-0.02 (tolerancia de referencia) | -0.01/-0.02 (tolerancia de referencia) |
D/P (diámetro del eje)(mm) | 1 ~ 12 | 0.8 ~ 11.99 | 1.5 ~ 16 | 1.5 ~ 15.99 | 6 ~ 16 |
Paso (forma de paso) | B / C / D / E | B / C / D / E | B / C / D / E | B / C / D / E | B / C / D / E |
Forma (forma de la punta) | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B | Sin procesamiento / C / G / T / R / B |
Tolerancia aplicable del diámetro del orificio de la manga | +0.005/0 / + 0.01/0 o H7 | +0.005/0 / + 0.01/0 o H7 | + 0.01/0 o H7 | + 0.01/0 o H7 | + 0.01/0 o H7 |
Con / sin orificio de enfriamiento | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Sí |
Cargando…
[1.5-1.9/0.1mm Unidades][0.8-15.99/0.01mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente