(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de Pines de Centro de un escalón

Días para enviar
  • Todos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Composición del producto
Material
Tratamiento de superficies
Espesor de la cabeza
Tolerancia del diámetro del eje
D/P (diámetro del eje)(mm)
V (diámetro del agujero)(mm)
Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje.
Tolerancia de diámetro interior
Cónico o no
Forma de punta del pasador central

    Mangas eyectoras rectas y juegos de pasadores centrales de un paso -SKD61 + Nitruración / Tipo de designación de dimensión L-

      Mangas eyectoras rectas y juegos de pasadores centrales de un paso -SKH51/L Tipo de designación de dimensión-

        Mangas eyectoras rectas y juegos de pasadores centrales de un paso -SKD61+Nitruración/diámetro del orificio (eje) - designación de dimensión tipo L-

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Mangas eyectoras rectas y juegos de pasadores centrales de un paso -SKD61 + Nitruración / Tipo de designación de dimensión L-

        Mangas eyectoras rectas y juegos de pasadores centrales de un paso -SKH51/L Tipo de designación de dimensión-

        Mangas eyectoras rectas y juegos de pasadores centrales de un paso -SKD61+Nitruración/diámetro del orificio (eje) - designación de dimensión tipo L-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 12 Días o más 12 Días o más 12 Días o más
        Composición del productoJuegos de pasadores centralesJuegos de pasadores centralesJuegos de pasadores centrales
        MaterialSKD61SKH51SKD61
        Tratamiento de superficiesNitruradoNingunoNitrurado
        Espesor de la cabeza4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)4 mm (T4)4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)
        Tolerancia del diámetro del eje-0.01/-0.020/-0.005-0.01/-0.02
        D/P (diámetro del eje)(mm)4 ~ 124 ~ 144 ~ 12
        V (diámetro del agujero)(mm)1.5 ~ 8.51 ~ 122 ~ 8
        Concentricidad entre el agujero y el diámetro del eje.◎0.06◎0.005◎0.06
        Tolerancia de diámetro interiorH7+0.005/0H7
        Cónico o noNingunoNingunoNinguno
        Forma de punta del pasador centralS / A / B / C / D / ES / A / B / C / D / ES / A / B / C / D / E

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Juegos de Pines de Centro de un escalón