(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Recto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores eyectores rectos con posición de brida libre: acero de alta velocidad SKH51, diámetro y longitud del eje configurables, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pines eyectores rectos - H13 + nitrurado/tipo longitud de designación del diámetro del eje
MISUMI
· Tipo de forma: Recto
· Referencia de tolerancia de punta: -0.01/ - 0.02
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Con procesamiento de puntas
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo de forma |
Escalonado o no escalonado |
Tolerancia de punta (tolerancia de referencia) |
P (diámetro de la punta)(mm) |
Forma de la punta |
| |||
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Series de productos | Pines eyectores rectos - H13 + nitrurado/tipo longitud de designación del diámetro del eje | ||
CAD |
|
|
|
Días para enviar | 10 Días o más | 12 Días o más | 12 Días o más |
Tipo de forma | Recto | Recto | Con procesamiento de propinas |
Escalonado o no escalonado | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tolerancia de punta (tolerancia de referencia) | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 |
P (diámetro de la punta)(mm) | 1 ~ 7 | 3.5 ~ 15 | 0.5 ~ 7 |
Forma de la punta | Ninguno | Ninguno | 26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente