(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Con grabado

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Material
Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia)
Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia)
Tratamiento de superficies
Espesor de la cabeza
D (diámetro del eje)(mm)
P (diámetro de la punta)(mm)
Forma de la punta
Tipo de grabado de caracteres
Numero de caracteres grabados
Forma de liberación de gas

    Pasadores eyectores escalonados con grabado -Die Steel SKD61 + Nitrided/Tip Diámetro · Tipo de designación de dimensión L-

      Pines eyectores escalonados con grabado - acero de alta velocidad SKH51/ diámetro de punta - designación de dimensión tipo L -

      Marca

      MISUMI

      MISUMI

      Series de productos

      Pasadores eyectores escalonados con grabado -Die Steel SKD61 + Nitrided/Tip Diámetro · Tipo de designación de dimensión L-

      Pines eyectores escalonados con grabado - acero de alta velocidad SKH51/ diámetro de punta - designación de dimensión tipo L -

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      Días para enviar 10 Días o más 8 Días o más
      MaterialSKD61SKH51
      Tolerancia de diámetro de punta (tolerancia de referencia)-0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.02
      Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia)0/-0.020/-0.02
      Tratamiento de superficiesNitruradoNinguno
      Espesor de la cabeza6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)
      D (diámetro del eje)(mm)4 ~ 201 ~ 12
      P (diámetro de la punta)(mm)1.5 ~ 19.90.3 ~ 11.9
      Forma de la puntaNingunoNinguno
      Tipo de grabado de caracteresPersonaje cóncavoPersonaje cóncavo / Carácter cóncavo (numeración secuencial)
      Numero de caracteres grabados1 caracteres / 2 caracteres / 3 personajes / 4 personajes / 5 personajes1 caracteres / 2 caracteres / 3 personajes / 4 personajes / 5 personajes
      Forma de liberación de gasNingunoNinguno

      Cargando…

      1. 1

      Categorías relacionadas con Con grabado