(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Liberación de gas

Días para enviar
  • Todos
  • 8 día o menos
  • 10 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de forma
Material
Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia)
Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia)
Tratamiento de superficies
Espesor de la cabeza
D/P (diámetro del eje)(mm)
Forma de la punta
Forma de liberación de gas
Tipo de grabado de caracteres
Numero de caracteres grabados

    Pasadores eyectores rectos de liberación de gas - Acero de alta velocidad SKH51 / Facetas de corte / Diámetro del eje de la dimensión L · Tipo de designación de la dimensión L-

      Pasadores eyectores rectos de liberación de gas - Acero de alta velocidad SKH51 / Designación del diámetro de la punta / Diámetro del eje de la dimensión L · Tipo de designación de la dimensión L-

        Pasadores eyectores rectos de liberación de gas. Acero rápido SKH51/Diámetro del eje dimensión L・Designación de dimensión tipo L-★

        Marca

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Series de productos

        Pasadores eyectores rectos de liberación de gas - Acero de alta velocidad SKH51 / Facetas de corte / Diámetro del eje de la dimensión L · Tipo de designación de la dimensión L-

        Pasadores eyectores rectos de liberación de gas - Acero de alta velocidad SKH51 / Designación del diámetro de la punta / Diámetro del eje de la dimensión L · Tipo de designación de la dimensión L-

        Pasadores eyectores rectos de liberación de gas. Acero rápido SKH51/Diámetro del eje dimensión L・Designación de dimensión tipo L-★

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        Días para enviar 8 Días o más 8 Días o más 8 Días o más
        Tipo de formaLiberación de gasLiberación de gasLiberación de gas
        MaterialSKH51SKH51SKH51
        Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia)-0.01/-0.02 / 0/-0.005-0.01/-0.02 / 0/-0.005-0.01/-0.02 / 0/-0.005
        Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia)+0.02/0 / + 0.02/0 o + 0.05/0+ 0.02/0 o + 0.05/0+ 0.02/0 o + 0.05/0
        Tratamiento de superficiesNingunoNingunoNinguno
        Espesor de la cabeza4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)
        D/P (diámetro del eje)(mm)0.6 ~ 122 ~ 122 ~ 12
        Forma de la puntaNingunoNingunoNinguno
        Forma de liberación de gasCorte plano único / Corte de cuatro pisosCon salida de gasCon salida de gas
        Tipo de grabado de caracteresNingunoNingunoNinguno
        Numero de caracteres grabadosNingunoNingunoNinguno

        Cargando…

        1. 1

        Categorías relacionadas con Liberación de gas