(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Con grabado
· Material: SKD61
· Tratamiento de superficies: nitrurado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Con grabado
· Material: SKH51
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Con grabado
· Material: SKH51
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
MISUMI
· Tipo de forma: Con grabado
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia del diámetro del eje.: 0/ - 0.002
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +0.01/0
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 10 Días o más |
---|
Pernos eyectores rectos con grabado. Acero rápido SKH51/Cabeza de 4 mm/Tipo de carácter convexo-★
MISUMI
· Tipo de forma: Con grabado
· Tipo de grabado de caracteres: Carácter convexo
· Material: SKH51
· Referencia de tolerancia de dimensión L: +0.05/0
· Grosor de la cabeza: 4 mm (T4)
Días para el envío: | 12 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Tipo de forma |
Material |
Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) |
Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) |
Tratamiento de superficies |
Espesor de la cabeza |
D/P (diámetro del eje)(mm) |
Forma de la punta |
Forma de liberación de gas |
Tipo de grabado de caracteres |
Numero de caracteres grabados |
Marca | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Pernos eyectores rectos con grabado. Acero rápido SKH51/Cabeza de 4 mm/Tipo de carácter convexo-★ | ||||
CAD |
|
|
|
|
|
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más | 10 Días o más | 12 Días o más |
Tipo de forma | Con grabado | Con grabado | Con grabado | Con grabado | Con grabado |
Material | SKD61 | SKH51 | SKH51 | SKH51 | SKH51 |
Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia) | -0.01/-0.02 / -0.01/-0.03 / -0.01/-0.04 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | 0/-0.002 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 |
Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia) | +0.02/0 / + 0.02/0 o + 0.05/0 | +0.02/0 / + 0.02/0 o + 0.05/0 | +0.02/0 / + 0.02/0 o + 0.05/0 | +0.01/0 | +0.05/0 |
Tratamiento de superficies | Nitrurado | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Espesor de la cabeza | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS) | 4 mm (T4) | 4 mm (T4) |
D/P (diámetro del eje)(mm) | 1 ~ 25 | 0.4 ~ 11.99 | 0.3 ~ 12 | 1 ~ 5 | 1 ~ 4 |
Forma de la punta | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Forma de liberación de gas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Tipo de grabado de caracteres | Personaje cóncavo / Carácter cóncavo (numeración secuencial) | Personaje cóncavo / Carácter cóncavo (numeración secuencial) | Personaje cóncavo / Carácter cóncavo (numeración secuencial) | Personaje cóncavo / Carácter cóncavo (numeración secuencial) | Personaje convexo |
Numero de caracteres grabados | 1 caracteres / 2 caracteres / 3 personajes / 4 personajes / 5 personajes | 1 caracteres / 2 caracteres / 3 personajes / 4 personajes / 5 personajes | 1 caracteres / 2 caracteres / 3 personajes / 4 personajes / 5 personajes | 1 caracteres / 2 caracteres / 3 personajes / 4 personajes / 5 personajes | 1 caracteres / 2 caracteres |
Cargando…
[0.4-11.99/0.01mm Unidades][1-4.999/0.001mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente