(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines Eyectores con proceso de punta

Días para enviar
  • Todos
  • 10 día o menos
  • 12 día o menos
  1. 1
Marca
Series de productos
CAD
Días para enviar
Tipo de forma
Material
Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia)
Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia)
Tratamiento de superficies
Espesor de la cabeza
D/P (diámetro del eje)(mm)
Forma de la punta
Forma de liberación de gas
Tipo de grabado de caracteres
Numero de caracteres grabados

    Pines eyectores rectas con procesamiento de la punta - acero de alta velocidad SKH51/tipo de designación de dimensión L -

      Pernos eyectores rectos con punta procesada. Acero moldeado SKD61+Nitruro/Designación de dimensión tipo L-★

        Pines eyectores procesados con ranura en Z - acero de alta velocidad SKH51/cabeza de 4 mm/designación de dimensión tipo L -

          Pernos eyectores rectos con punta procesada -Die Steel SKD61/4 mm Diámetro del cabezal / eje · Tipo de designación de dimensión L-

            Pernos eyectores rectos con punta procesada. Acero rápido SKH51/Diámetro del eje・Designación de dimensión tipo L-★

              Pasadores eyectores rectos con punta procesada -Die Steel SKD61 + Nitrided/Shaft Diameter · Tipo de designación de dimensión L-

                Pernos eyectores rectos con punta procesada -Die Steel SKD61/4 mm Cabeza / L Dimensión Tipo de designación-

                Marca

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                Series de productos

                Pines eyectores rectas con procesamiento de la punta - acero de alta velocidad SKH51/tipo de designación de dimensión L -

                Pernos eyectores rectos con punta procesada. Acero moldeado SKD61+Nitruro/Designación de dimensión tipo L-★

                Pines eyectores procesados con ranura en Z - acero de alta velocidad SKH51/cabeza de 4 mm/designación de dimensión tipo L -

                Pernos eyectores rectos con punta procesada -Die Steel SKD61/4 mm Diámetro del cabezal / eje · Tipo de designación de dimensión L-

                Pernos eyectores rectos con punta procesada. Acero rápido SKH51/Diámetro del eje・Designación de dimensión tipo L-★

                Pasadores eyectores rectos con punta procesada -Die Steel SKD61 + Nitrided/Shaft Diameter · Tipo de designación de dimensión L-

                Pernos eyectores rectos con punta procesada -Die Steel SKD61/4 mm Cabeza / L Dimensión Tipo de designación-

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                Días para enviar 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 10 Días o más 12 Días o más 10 Días o más
                Tipo de formaCon procesamiento de propinasCon procesamiento de propinasCon procesamiento de propinasCon procesamiento de propinasCon procesamiento de propinasCon procesamiento de propinasCon procesamiento de propinas
                MaterialSKH51SKD61SKH51SKD61SKH51SKD61SKD61
                Tolerancia de diámetro del eje (tolerancia de referencia)-0.01/-0.02 / 0/-0.005-0.01/-0.02-0.01/-0.02 / 0/-0.005-0.01/-0.02 / 0/-0.005-0.01/-0.02 / 0/-0.005-0.01/-0.02-0.01/-0.02 / 0/-0.005
                Tolerancia de dimensión L (tolerancia de referencia)+0.05/0 / + 0.02/0 o + 0.05/0+0.02/0 / +0.05/0 / + 0.02/0 o + 0.05/0+ 0.02/0 o + 0.05/0+0.05/0 / + 0.02/0 o + 0.05/0+0.05/0 / + 0.02/0 o + 0.05/0+0.05/0 / + 0.02/0 o + 0.05/0+0.05/0 / + 0.02/0 o + 0.05/0
                Tratamiento de superficiesNingunoNitruradoNingunoNingunoNingunoNitruradoNinguno
                Espesor de la cabeza4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)4 mm (T4)4 mm (T4)4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)4 mm (T4) / 6 mm (JIS) / 8 mm (JIS)4 mm (T4)
                D/P (diámetro del eje)(mm)1.5 ~ 121.5 ~ 122 ~ 80.5 ~ 11.990.5 ~ 11.990.5 ~ 11.991.5 ~ 12
                Forma de la punta26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A5A26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A
                Forma de liberación de gasNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                Tipo de grabado de caracteresNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno
                Numero de caracteres grabadosNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNingunoNinguno

                Cargando…

                1. 1

                Categorías relacionadas con Pines Eyectores con proceso de punta