(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Sanko Techno
[Caracteristicas]
· Tipo de apriete de tuerca, por lo que se puede retirar.
· La instalación se puede realizar simplemente introduciendo la varilla central, de modo que puede verificar de un vistazo cuando la instalación está completa.
· El cuerpo principal y la parte roscada tienen el mismo diámetro, por lo que la perforación de agujeros en el hormigón es mínima.
· Se puede instalar directamente encima del objeto a fijar.
· Ideal para trabajos de construcción, trabajos de ingeniería civil, trabajos eléctricos y trabajos con equipos mecánicos.
[Aplicación]
· Instalación de pasamanos y postes de cerca, fijación de soportes.
· Instalación de soportes para equipos, fijación de racks
[Especificaciones]
· Material: Acero inoxidable (SUS304), acero
· Diámetro del tornillo: M6, M8, M10, M12, M16, M20
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Anclaje total (tipo C)【1-50 piezas por paquete】
Sanko Techno
[Material] SUS316 acero, acero inoxidable
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente, galvanizado
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Anclaje de agarre (tipo GA)【1-100 piezas por paquete】
Sanko Techno
[Material] SUS316 acero, acero inoxidable
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente, galvanizado
Días para el envío: | 6 Días o más |
---|
Chaleco, corte, ancla【100 piezas por paquete】
Sunco
[Tipo] perno de anclaje
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Unidad de ventas] Cajas / paquete
[Material] acero, acero inoxidable
[Designación nominal M] 6 8 10 12 16 20
[Designación nominal W] 1/2 1/4 3/4 3/8 5/16 5/8
[Longitud (mm)] (30) 30 35 40 50 60 80
[Longitud del tornillo (mm)] 10 15 20 25 30
[Diámetro del taladro (mm)] 11 12.5 14.5 18 22 26.5
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Japan Power Fastening
Montaje simple y sólido con un controlador de impacto. Todo el ancla puede teclear la malla con hormigón para proporcionar una resistencia sustancial.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Carl PC Plug (Paquete)【150-250 piezas por paquete】
Ono Machine & Tool Manufacturing
Enchufe que puede montar de manera hermosa y robusta cualquier herramienta en concreto, bloques, mármol, baldosas, etc. Indispensable para cableado, tuberías, trabajos decorativos, etc. · Fabricado en plástico blando, por lo que es ligero, no se oxida y no se rompe. · Se acopla simple y fácilmente con los orificios piloto. · El tapón se puede cortar cómodamente en dimensiones específicas para que coincidan con la profundidad de los orificios. · Ha sido sujeto a pruebas de montaje con una variedad de objetos, por lo que este tapón de montaje liviano de edición definitiva se puede usar con tranquilidad.
Días para el envío: | 7 Días o más |
---|
Slim Phoenix Anchor【100 piezas por paquete】
Showa Boeki
[Tipo] perno de anclaje
[Material] Resina
[Tratamiento de superficie] Propropileno de alta densidad
[Unidad de ventas] Cajas / paquete
[Diámetro del tornillo (mm)] 3.5 a 4
[Diámetro del taladro (mm)] 11
[Designación nominal M] 1 2 3, espesor de la pared operativa (mm) 3 ~ 8 ~ 11 ~
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Anclaje total (tipo T)【30-50 piezas por paquete】
Sanko Techno
[Material] acero, acero inoxidable
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
Días para enviar |
Tipo |
Thread Type |
Thread Diameter (M) |
Overall Length |
Screw Length |
Unit of Purchase |
Main Body Material |
Marca | Sanko Techno | Sanko Techno | Sanko Techno | Sunco | Japan Power Fastening | Ono Machine & Tool Manufacturing | Showa Boeki | Sanko Techno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series de productos | ||||||||
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más | 6 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 7 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Tipo | Perno de anclaje | Perno de anclaje | Perno de anclaje | Perno de anclaje | Perno de anclaje | Perno de anclaje | Perno de anclaje | Perno de anclaje |
Thread Type | M | - | - | - | - | - | - | - |
Thread Diameter (M) | 10 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - |
Overall Length | 60 ~ 150 | - | - | - | - | - | - | - |
Screw Length | 25 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - |
Unit of Purchase | 箱・パック | - | - | - | - | - | - | - |
Main Body Material | ステンレス / 鉄 | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente