(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Insertos: sin espiga, acero inoxidable, métrico grueso
Accurate
Aplicaciones: Metal ligero
Categoría: sin enredos
Material: Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)
Muesca: No
Entorno operativo: Transporte
Tipo tornillo: Rosca métrica (gruesa)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las inserciones: sin espiga, de acero inoxidable, métricas gruesas, consulte las secciones siguientes:
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
---|
Mostrar productos en inventario
Insertos: sin enredos, roscados, acero inoxidable
MISUMI
Inserto de tornillo revisado. No es necesario romper la lengüeta después de la inserción. Extracción fácil con una herramienta específica. Facilita la operación de insertos en comparación con productos convencionales.
Precio especial | |
Días para el envío: | Durante el mismo día o más |
Mostrar productos en inventario
Insertos: sin enredos, acero inoxidable
Recoil
· Categoría: sin enredos
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Solicitud: Metal ligero
· Material: Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)
· Tipo de tornillo: Rosca métrica (gruesa)
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Categoría |
Aplicación |
Material |
Tipo tornillo |
Diámetro del hilo (insertado) M(mm) |
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M) |
Muesca |
Unidad de ventas |
|
| ||
Marca | Accurate | MISUMI | Recoil |
Series de productos | |||
CAD |
|
| |
Días para enviar |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario |
Durante el mismo día o más
Mostrar productos en inventario | 8 Días o más |
Especificaciones |
| ||
Categoría | Sin espigas | - | Sin espigas |
Aplicación | Metal ligero / Hierro fundido / Resina General | Metal ligero | Metal ligero |
Material | Acero inoxidable (SUS303 / SUS304) | Acero inoxidable (SUS303 / SUS304) | Acero inoxidable (SUS303 / SUS304) |
Tipo tornillo | Hilo métrico (grueso) / Hilo métrico (fino) | - | Hilo métrico (grueso) |
Diámetro del hilo (insertado) M(mm) | 2 ~ 24 | 2.5 ~ 10 | 2.5 ~ 12 |
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M) | 1D / 1.5D / 2D | - | 1D / 1.5D / 2D |
Muesca | Ninguno | - | Ninguno |
Unidad de ventas | - | - | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente