(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Sunco
Una tuerca que se une a una tuerca hexagonal general que se ha montado para evitar que se afloje. Requiere una herramienta dedicada.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sunco
Evita que la tuerca se caiga y cierra la rosca del perno con solo montarlo sin importar si es nuevo o viejo, y el resorte de hipercarga tampoco se aflojará.
[Características]
· La tuerca se coloca en el paso del perno para evitar que se afloje o se caiga.
· Muy fácil y se puede apretar a mano.
· Es posible apretar incluso el BT ya instalado.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Tuerca de velocidad tipo tornillo (F)
Ochiai
Todo el cuerpo se dobla en forma de arco para lograr la acción del resorte y evitar el juego en el panel durante el montaje.
[Caracteristicas]
· La tuerca de velocidad de tipo tornillo es una tuerca de resorte de placa delgada que tiene una parte de tornillo y una parte de montaje.
· Más liviano que las tuercas para soldar o las tuercas para calafatear, y apunta a la simplificación para acomodar la demanda de un apriete relativamente ligero.
· Puede usarse cuando las herramientas o las manos no pueden sujetar la tuerca debido al espacio de montaje.
· Se puede usar en lugares aparte de las superficies de los extremos del panel.
· Todo el cuerpo se dobla en forma de arco de la misma manera que la tuerca de velocidad tipo P para lograr la acción del resorte y evitar el juego en el panel durante el montaje.
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Nominal de hilo (M) |
Material |
Tratamiento de superficies |
Tipo de cresta de hilo |
Aplicación / función |
Unidad de ventas |
Tratamiento de superficies (detalles) |
Detalles de aflojamiento automático |
Marca | Sunco | Sunco | Ochiai |
---|---|---|---|
Series de productos | |||
CAD |
|
| |
Días para enviar | 8 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Nominal de hilo (M) | 12 ~ 20 | 42 | 3 ~ 4 |
Material | Acero | Acero inoxidable | Acero |
Tratamiento de superficies | Cromado trivalente | Ninguno | Cromado trivalente |
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Métrico grueso | Métrico grueso |
Aplicación / función | Deja de aflojar | Deja de aflojar | Montaje simple |
Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
Tratamiento de superficies (detalles) | Cromado trivalente | Ninguno | Cromado trivalente |
Detalles de aflojamiento automático | Otras formas especiales | Otras formas especiales | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente