(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Regulador de vacío serie IRV10/20
SMC
Un regulador de vacío capaz de controlar la presión de la línea de vacío.
[Características]
· Puede controlar la presión de la línea de vacío
· Serie de conexión de un solo lado.
· Peso reducido en un 20% (en comparación con los modelos convencionales).
· Accesorios de un toque.
· Tipo de accesorio de clip que hace que sea fácil de conectar / desconectar el manómetro o el interruptor de presión digital.
· La dirección de montaje del manómetro o del interruptor de presión digital se puede cambiar (solo en conexiones estándar).
· Los ángulos de montaje del manómetro o del interruptor de presión digital se pueden cambiar fácilmente (en incrementos de 60 °).
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Lado de suministro, diámetro del tubo de conexión |
Lado de suministro, tipo de conexión |
Tipos de conexión del lado de control |
Lado de control, diámetro del tubo de conexión |
Método de control |
Tipo |
A |
Fluido Aplicable(l/min) |
Marca | SMC |
---|---|
Series de productos | |
CAD |
|
Días para enviar | 3 Días |
Lado de suministro, diámetro del tubo de conexión | ø6 / ø10 |
Lado de suministro, tipo de conexión | Tubo de un toque |
Tipos de conexión del lado de control | Tubo de un toque |
Lado de control, diámetro del tubo de conexión | ø6 / ø10 |
Método de control | Operado directamente |
Tipo | Regulador de vacío |
A | Juego de pasadores de retención / tope |
Fluido Aplicable(l/min) | 240 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente