(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Días para enviar |
|
---|
Sensor de presión de vacío - Unión
MISUMI
· Escribe: Cabezales de sensores de presión
· Histéresis (%FS): ±0.5
· Dirección de conexión de tubería: Derecha e izquierda
· Tipo de puerto de tubería: Acoplamientos de un toque
· Rango de presión de funcionamiento (kpa): -100Kpa:: 0Kpa
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Serie MPS-34: sensor de presión electrónico de alta precisión con pantalla digital de dos colores
Myotoku
· Especificación de salida analógica: Voltaje
· Salida de voltaje analógico (v): 1 to 5
· Dirección de conexión de tubería: Derecho
· Cuerpo material: Resina
· Orificio de montaje: Incluido
Días para el envío: | 9 Días o más |
---|
Manómetro para vacíos GZ46/GZ46E
SMC
Un manómetro para vacíos de tipo de rosca posterior.
[Características]]
· Rango de presión: -100 a +200 kPa.
[Aplicaciones]
· Para vacíos.
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
Myotoku
· Escribe: Interruptor de presión
· Dirección de conexión de tubería: Abajo
· Rango de presión de funcionamiento (kpa): -73.2:: -33.3
· Resistente a la presión (kpa): 0.5
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 60
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Sensor de presión eléctrico MVS-030AB
Myotoku
· Escribe: Sensores de presión
· Dirección de conexión de tubería: Derecho
· Rango de presión de funcionamiento (kpa): -2.7:: -101.2
· Cuerpo material: Resina
· Orificio de montaje: Incluido
Días para el envío: | 8 Días o más |
---|
Marca |
---|
Series de productos |
CAD |
Días para enviar |
Especificaciones |
Tipo |
Sensor, estructura del monitor |
Tipo de puerto de tubería |
Tipo de rosca de fontanería |
Dirección de conexión de tubería |
Hilo de fontanería nominal |
Diámetro del tubo de conexión |
Marca | MISUMI | Myotoku | SMC | Myotoku | Myotoku |
---|---|---|---|---|---|
Series de productos | Serie MPS-34: sensor de presión electrónico de alta precisión con pantalla digital de dos colores | ||||
CAD |
|
| |||
Días para enviar | 8 Días o más | 9 Días o más | 3 Días o más | 8 Días o más | 8 Días o más |
Especificaciones |
| ||||
Tipo | Cabezas de sensores de presión | Sensores de presión | Monitores de presión | Interruptor de presión | Sensores de presión |
Sensor, estructura del monitor | Tipo separado Conexión de bloque de terminales | Tipo integrado | Tipo integrado | Tipo integrado | Tipo integrado |
Tipo de puerto de tubería | Acoplamientos de un toque | - | Hilos | - | - |
Tipo de rosca de fontanería | - | - | Rc (R) | - | - |
Dirección de conexión de tubería | Derecha e izquierda | Derecho | Posterior | Abajo | Derecho |
Hilo de fontanería nominal | - | - | 1/8 / 1/4 | - | - |
Diámetro del tubo de conexión | 4 / 6 | - | - | - | - |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente