(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
A liquid pump is a pump that can control liquids of various types. Various pumps are available that differ according to size or application. Many types are small and do not require much installation space. Applications include chemical analyzers, medical devices, liquid conveyance, printer nozzle ...Más información
A liquid pump is a pump that can control liquids of various types. Various pumps are available that differ according to size or application. Many types are small and do not require much installation space. Applications include chemical analyzers, medical devices, liquid conveyance, printer nozzle cleaning and gas pumps, and liquids can be controlled as device embedded parts. Liquid pumps with various characteristics are available. For example, in the case of a piezoelectric pump equipped with a piezoelectric bimorph resonator, the pump becomes a direct drive source that results in low power consumption. This type is small and lightweight, and does not generate electromagnetic noise. Also, an important point is that most liquid pumps are self-priming and do not require priming water, which enables the suction even of liquids that contain gas with no problems. ▲ Close
Días para enviar |
|
---|
SMC
Esta es una bomba de proceso del tipo operada automáticamente (tipo de conmutación interna) o del tipo operada por aire (tipo de conmutación externa), serie PA3000.[Caracteristicas]· Alta resistencia a la abrasión y baja generación de polvo.· Autosuficiente, no requiere cebado· Admite una amplia gama de caudales· El control mediante una válvula de conmutación externa permite el funcionamiento en un ciclo fijo
Días para el envío: | 3 Días o más |
---|
SMC
Bomba de diafragma compacta y de gran capacidad adecuada para trasvasar y recuperar una amplia gama de fluidos.[Caracteristicas]· Rendimiento de mantenimiento mejorado· Válvula de retención resistente a contaminantes· Compacto y ligero Reducción del volumen del 25%· Reducción del consumo de energía· Mejora de la vida útil (1,5 veces más que los modelos convencionales)[Aplicaciones]· Lavaderos de autos, máquinas de i...Ver más
Días para el envío: | 3 Días |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente